配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
型号: 09 38 018 2602
Han K 6/12 POS. M INSERT (6-10mm2)
Han K 6/12 POS. M INSERT (6-10mm2)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 16 B
插针: 18
导体截面积: 6 ... 10 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 018 2602
Han K 6/12 POS. M INSERT (6-10mm2)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
产品详情
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han-Com®
  • 名称 Han® K 6/12
バージョン
  • 結線方式 アクシャルスクリュー端子/ネジ端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ 16 B
  • コンタクト数 18
  • シグナルコンタクト数 12
  • パワーコンタクト数 6
  • PEコンタクト はい
技術的特性
  • 導体断面積
    6 ... 10 mm² Power
    0.2 ... 2.5 mm² 信号
  • ワイヤー外径 ≤6.1 mm
  • 定格電流 ‌ 40 A
  • 定格電圧 690 V
  • 定格サージ電圧 8 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電流(信号) 10 A
  • 定格電圧、導体-接地(信号) 230 V
  • 定格電圧、導体-導体(信号) 400 V
  • 定格サージ電圧(信号) 4 kV
  • 汚染度(信号エリア) 3
  • 定格電流、UL準拠 40 A
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 定格電流、UL準拠(信号) 10 A
  • 定格電圧、UL準拠(信号) 600 V
  • 定格電流、CSA準拠 40 A
  • 定格電圧、CSA準拠 300 V
  • 定格電流、CSA準拠(信号) 10 A
  • 定格電圧、CSA準拠(信号) 300 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 0.5 mΩ
  • 接触抵抗、信号エリア ≤ 3 mΩ
  • ストリップ 長さ
    8 ... 9 mm
    7.5 mm 信号
  • 締付けトルク
    ‌2 Nm コンタクトネジ M3
    ‌0.5 Nm 信号
    ‌2 Nm PEネジ M5
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 145.7 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140056442
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较