配套产品
配套产品
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
161
型号: 09 38 018 3102
Han K6/12 F Crimp
Han K6/12 F Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 16 B
插针: 18
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 018 3102
Han K6/12 F Crimp
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han-Com®
  • Identyfikacja Han® K 6/12
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar 16 B
  • Liczba kontaktów 18
  • Liczba kontaktów sygnałowych 12
  • Liczba kontaktów mocy 6
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
    Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Sygnał
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤5 mm
  • Prąd znamionowy (sygnał) 10 A
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie (sygnał) 230 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik (sygnał) 400 V
  • Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał) 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (sygnał) 3
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 40 A
  • Napięcie znamionowe (zasilanie) 690 V
  • Znamionowe napięcie udarowe (zasilanie) 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (moc) 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Moment dokręcający ‌2 Nm Śruba PE M5
  • Recommended screw driver PH2
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 67,19 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140186422
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较