Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 37 000 9943
FLANSCHGUMMIDICHTUNG Han 16M
FLANSCHGUMMIDICHTUNG Han 16M

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Flanschdichtung
5 mm
Baugröße: 16 B
FPM
hellgrau
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 37 000 9943
FLANSCHGUMMIDICHTUNG Han 16M
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® M
  • Zubehörtyp Flanschdichtung
  • Zubehörbeschreibung 5 mm
Ausführung
  • Baugröße 16 B
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Dichtung FPM
  • Farbe Dichtung hellgrau
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe kurzkettige Chlorparaffine
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 1,117 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 40169300
  • GTIN 5713140055094
  • eCl@ss 27440291 Steckverbinderkomponente (Teile)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen