配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
型号: 09 14 821 2805
Han M12 Crimp A-coded female
Han M12 Crimp A-coded female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: ‌2 A
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 821 2805
Han M12 Crimp A-coded female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
产品详情
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han-Modular®
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 針數 8
  • 更多插針 +屏蔽
  • 編碼 A編碼
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.13 ... 0.33 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • 線蕊外徑 ≤ 1.65 mm
  • 線蕊外徑 ≤1.65 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電壓
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • 額定脈沖電壓 0.8 kV
  • 污染等級 3
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 接觸電阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 擰緊力矩 ‌0.6 Nm
  • 扳手規格
    12
    13
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 電纜直徑 5.7 ... 8.8 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(屏蔽) 銅合金,鍍鎳
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 30.7 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140402423
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较