配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
型号: 09 14 208 3122
Han Megabit HMC insert female 1Entry-GND
Han Megabit HMC insert female 1Entry-GND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Megabit HMC 模块
插芯, 2x 4 针, 一个进线口
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 208 3122
Han Megabit HMC insert female 1Entry-GND
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
アクセサリ
37
Contact inserts
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Tipo de módulo Módulo Han® Megabit HMC
  • Descripción del módulo
    Aislante
    2x 4 contactos
    Una entrada
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 8
  • contactos adicionales + apantallamiento
  • Detalles
    Con conexión de blindaje adicional con el bastidor articulado
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    Por favor, pida el módulo adaptador por separado.
  • Detalles No apto para capotas/bases de construcción baja ni para Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact y Han-Modular® Twin.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤3,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal según UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Tensión nominal según UL 30 V
  • Tensión nominal según CSA 30 V
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
  • Material (aislante) 聚碳酸酯 (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (blindaje) 锌压铸,镀镍
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 45,4 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140187719
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较