Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Numéro d‘article: 09 14 208 3021
Han Megabit HMC insert male 1 Entry
Han Megabit HMC insert male 1 Entry

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Module HMC Han® MegaBit
Insert, 2x 4 contacts, Une sortie
Raccordement à Sertir
Mâle
Contacts: 8 + blindage
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 2.5 mm²
Intensité nominale: ‌10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 14 208 3021
Han Megabit HMC insert male 1 Entry
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
饰品
37
Contact inserts
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Modules
  • Type de module Module HMC Han® MegaBit
  • Description du module
    Insert
    2x 4 contacts
    Une sortie
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Nombre de contacts 8
  • davantage de contacts + blindage
  • Détails
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
    Merci de bien vouloir commander le module adaptateur séparément.
  • Détails Non adapté aux capots/embases à profil bas ni à Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact et Han-Modular® Twin.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Diamètre extérieur ≤3,5 mm
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 50 V
  • Tension de claquage 0,8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Intensité nominale selon UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Tension nominale selon UL 30 V
  • Tension nominale selon CSA 30 V
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données ‌ 100 Mbit/s
  • Résistance de contact, blindage ≤ 100 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Avis sur les cycles de connexion Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (blindage) Alliage de zinc moulé, revêtement nickel
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 45,982 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140187641
  • eCl@ss 27440218 Module pour connecteurs industriels (données)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer