配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
饰品
37
Contact inserts
1
型号: 09 14 208 3017
Han Megabit HMC insert male (shield-GND)
Han Megabit HMC insert male (shield-GND)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Megabit HMC 模块
插芯, 2x 4 针, 2 个进线口
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 208 3017
Han Megabit HMC insert male (shield-GND)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
饰品
37
Contact inserts
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Moduler
  • Modultype Han® Megabit HMC-modul
  • Beskrivelse af modulet
    Indsats
    2 x 4 kontakter
    2 kabelindgange
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Antal kontakter 8
  • yderligere kontakter + afskærmning
  • Detaljer
    Med ekstra afskærmningstilslutning til den hængslede ramme
    Bestil crimpkontakter separat.
    Bestil adaptermodul separat.
  • Detaljer Ikke egnet til stikhuse/chassis-/sokkel-huse med lav konstruktion samt Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact og Han-Modular® Twin.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Ledningens udvendige diameter ≤3,5 mm
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 50 V
  • Nominel impulsspænding 0,8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel strøm i henhold til UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Nominel spænding i henhold til UL 30 V
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed ‌ 100 Mbit/s
  • Kontaktmodstand, afskærmning ≤ 100 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Bemærkning om koblingscyklus Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (afskærmning) Trykstøbt zink, forniklet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 41 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140187634
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较