配套产品
配套产品
Contacts
14
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 97 00 000 2160
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 70 A 模块
单模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: ‌70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 2160
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
14
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Moduł Han® 70 A
  • Rozmiar modułu Moduł pojedynczy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 2
  • Identyfikacja kontaktów
    3
    N
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 6 ... 25 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤11,5 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 70 A
  • Napięcie znamionowe 1.000 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 10.000
  • Uwaga dotycząca cykli łączeniowych Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 7 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较