配套产品
配套产品
Tools
2
Custodie
83
Frames
17
型号: 97 00 000 0338
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.1_PIT
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.1_PIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino Multiplier
Domino 模块
小标签
Push-In
母头
插针: 1
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0338
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.1_PIT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
Custodie
83
Frames
17
产品详情
Identificazione
  • Categoria Moduli
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Han® Domino Multiplier
  • Dimensione del modulo Moduli Domino
  • Descrizione del modulo Scheda piccola
Versione
  • Collegamento Push-In
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Numero di poli 1
  • Numero di contatti di potenza 1
  • Numero di contatti speciali 4x Connessioni
  • Specifiche dei contatti speciali Connessioni
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,5 ... 2,5 mm²
  • Diametro esterno del cavo ≤4,8 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Corrente d'esercizio The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
  • Tensione di esercizio 400 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III (protezione a bassa tensione)
  • Lunghezza di spellatura 10 mm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Resistenza alle vibrazioni Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
    IEC 60352-7
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 10,2 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • eCl@ss 27.440.217,00