Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
1
Modules
1
Part number: 09 14 008 4720
Han-Mod RJ45 PreLink Set 8P AWG 22-23
Han-Mod RJ45 PreLink Set 8P AWG 22-23

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
preLink® IDC 绝缘置换连接
母头
插针: 8
聚酰胺 (PA)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 14 008 4720
Han-Mod RJ45 PreLink Set 8P AWG 22-23
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
1
Modules
1
Product Details
标识
  • 类别 插芯
  • 原件 数据连接器
  • 规格 Han® RJ45电缆插口
版本
  • 接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
  • 公母类型 母头
  • 针数 8
技术参数
  • 导体截面积 [AWG] AWG 23 ... AWG 22
  • 线芯外径 1.3 ... ‌1.6 mm
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 电缆直径 5 ... 9 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(屏蔽) 锌压铸,镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 15 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140020795
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare