配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 9993
Han-Modular Guard, black
Han-Modular Guard, black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
导向元件
Han-Modular® Guard, 用于Han-Modular®铰接框架
聚碳酸酯 (PC)
黑色
注释
比较
型号: 09 14 000 9993
Han-Modular Guard, black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Tilbehør
  • 系列 Han-Modular®
  • 附件种类 Styreelement
  • 附件介绍
    Han-Modular® Guard
    til Han-Modular® hængslede rammer
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(附件) Polycarbonat (PC)
  • 颜色(附件) Sort
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV 状态 overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ja
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 1,19 g
  • 原产国 Tyskland
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140194779
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400