配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 9991
Han-Modular Guard, red
Han-Modular Guard, red

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
导向元件
Han-Modular® Guard, 用于Han-Modular®铰接框架
聚碳酸酯 (PC)
红色
注释
比较
型号: 09 14 000 9991
Han-Modular Guard, red
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 系列 Han-Modular®
  • 附件種類 導向元件
  • 附件介紹
    Han-Modular® Guard
    用於Han-Modular®鉸接框架
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(附件) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(附件) 紅色
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 0.1 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140162495
  • eCl@ss 27,440,392.00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较