登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
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
5
Tools
6
没有可用数据
eShop
板端連接器
...
面板安裝
電源和訊號面板安裝
09 35 000 6104
型号: 09 35 000 6104
Han P male crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 09 35 000 6104
Han P male crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
Han® PushPull (V14)
插针类型
压接针
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.75 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 18
剥线长度
6 mm
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-118
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.89 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140229174
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity