配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
6
型号: 09 35 000 6107
Han P male crimp contact 2,5 mm2 (Ag)
Han P male crimp contact 2,5 mm2 (Ag)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
型号: 09 35 000 6107
Han P male crimp contact 2,5 mm2 (Ag)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
6
产品详情
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 2,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 14
  • Lunghezza di spellatura 6 mm
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • Codice ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0,913 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140053496
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较