配套产品
配套产品
型号: 09 35 004 9908
Han PP Power L seal 6-10mm
Han PP Power L seal 6-10mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
密封件
夹持范围: 6 ... 10 mm
注释
比较
型号: 09 35 004 9908
Han PP Power L seal 6-10mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 密封件
技术参数
  • 夹持范围 6 ... 10 mm
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 4 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 40169300
  • GTIN 5713140235663
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400