登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
8
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Device connectivity
...
Passa-parete
Passa-parete per potenza e segnali
09 35 231 0332
型号: 09 35 231 0332
Han PP Power PFT M25 crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装 圆板开孔
压接针
额定电流: 16 A
插针: 5
镀银
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 231 0332
Han PP Power PFT M25 crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
8
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
Han® PushPull (V14)
Identificazione
Power
Elemento
Set passa-parete
Specifiche
Dima di foratura circolare
Caratteristiche
Meccanismo di blocco intuitivo
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Schermo
Non schermato
Numero di poli
5
Tipi di aggancio
PushPull
Confezione
include custodia fissa passante e inserto maschio
Senza contatti
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,25 ... 2,5 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 22 ... AWG 12
Corrente d'esercizio
16 A
Tensione di esercizio
690 V
Tensione di prova
8 kV
Grado di inquinamento
3
Tensione d'esercizio secondo UL
600 V
Temperatura massima
-40 ... +70 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
IP67
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Colore (inserto)
Grigio
Finitura superficiale (contatti)
Argentati
Materiale (custodie)
Policarbonato (PC)
Colore (custodie)
Nero
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-3-118
EN 45545-2
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
17,74 g
Paese di origine
Repubblica Ceca
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140054172
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity