Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.
Properties Overview
Conectores
Jogos de conectores Compátível com AIDA
Terminação com remoção de isolação IDC
Corrente Nominal: 1.75 A
Contatos: 4
Au sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
PushPull
Entrada superior
Faixa de aperto: 6.5 ... 9.5 mm
Material: Zinco fundido
Niquelado
Grau de proteção: IP65, IP67