配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
饰品
3
型号: 09 35 261 0401
Han PP Signal 10-pole plug set, metal
Han PP Signal 10-pole plug set, metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 10
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 261 0401
Han PP Signal 10-pole plug set, metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
3
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación Signal
  • Elemento Juegos de conectores
  • Especificaciones Conforme con AIDA
  • Características Mecanismo de bloqueo intuitivo
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 10
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Detalles Al instalar un sistema PROFINET, observe la guía de instalación PROFINET.
  • Contenidos del paquete con base de metal y aislante hembra
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 2,1 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    2,4 mm
    3 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    2,4 mm
    3 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Distancia de separación ≥ 1,1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,1 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Temperatura de almacenamiento +5 ... +50 °C
  • Fuerza de inserción ‌ 50 N
  • Fuerza de extracción ‌ 50 N
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 4 ... 11 mm
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1,5 kV (contacto-contacto)
    1,5 kV (contacto-tierra)
  • Resistencia a las vibraciones 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 50 g / 11 ms, 10 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Material (junta tórica) NBR
  • Material (junta de cable) TPE
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 61076-3-119 Mating face
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 70 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140054462
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较