Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
30
Tools
2
Accessories
5
Part Number: 09 35 222 0421
Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm
Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conectores
Jogos de conectores
Terminação com remoção de isolação IDC
Corrente Nominal: ‌1.75 A
Contatos: 4
Au sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
PushPull
Faixa de aperto: 5 ... 8 mm
Material: Termoplástico
Grau de proteção: IP65, IP67
Notes
Compare
Part Number: 09 35 222 0421
Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
30
Tools
2
Accessories
5
Detalhes do produto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element Connector sets
  • Caracteristici
    Intuitive locking mechanism
    Field assembly without tools
Versiune
  • Metoda de terminaţie IDC insulation displacement termination
  • Ecranare Fully shielded, 360° shielding contact
  • Număr de contacte 4
  • Tip blocare PushPull
  • Detalii When installing a PROFINET system, observe the PROFINET installation guideline.
  • Conţinut pachet incl. housing and male insert
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0.22 ... 0.32 mm² Stranded
    0.26 ... 0.32 mm² Solid
  • Secțiune fir [AWG]
    AWG 24/7 ... AWG 22/7 Stranded
    AWG 23/1 ... AWG 22/1 Solid
  • Diametru exterior fir ≤ 1.6 mm
  • Curent nominal ‌ 1.75 A
  • Tensiune nominală 50 V
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Temperatură de depozitare +5 ... +50 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 5 ... 8 mm
Proprietăţi material
  • Suprafaţă (contacte)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material (carcasă/priză) Thermoplastic
  • Culoare (carcasă/priză) Black
  • Material (inel O) NBR
  • Material (izolaţie cablu) TPE
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Mating face
    EN 45545-2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Omologări DNV GL
  • PROFINET Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 50 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140053991
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare