De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.
Properties Overview
Connectors
Connectorsets AIDA-conform
IDC-klem aansluitng
Nominale stroom: 1.75 A
Contacten: 4
Au over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
PushPull
Klembereik: 6.5 ... 9.5 mm
Materiaal: Zink-spuitgietwerk
Vernikkeld
Beschermingsgraad: IP65, IP67