配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
饰品
5
型号: 09 35 231 0421
Han PushPull Power plug 4_0 crimp PG9
Han PushPull Power plug 4_0 crimp PG9

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: ‌16 A
插针: 5
镀银
PushPull
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 231 0421
Han PushPull Power plug 4_0 crimp PG9
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
饰品
5
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identyfikacja Power
  • Element Zestawy złączy
  • Cechy Intuicyjny mechanizm blokujący
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 5
  • Typ blokowania PushPull
  • Zawartość opakowania
    zawiera obudowę z tworzywa i wkład żeński
    Bez kontaktów
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,25 ... 2,5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 22 ... AWG 12
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 690 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Zakres zaciskania 6,5 ... 9,5 mm
  • Odporność na wibracje 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
  • Odporność na wstrząsy 5 g / 30 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Tworzywo termoplastyczne
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Materiał (O-ring) NBR
  • Materiał (uszczelka przewodu) TPE
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 21,5 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140223837
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较