配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
3
Accessories
7
型号: 09 35 241 0422
Han PushPull SCRJ plug w/o SC
Han PushPull SCRJ plug w/o SC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
插针: 2
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 241 0422
Han PushPull SCRJ plug w/o SC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
3
Accessories
7
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 SCRJ
  • 原件 连接器组
  • 特点 直观的锁定机制
版本
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 2
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容
    包含底座和 SCRJ 插芯
    无插针
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 6.5 ... 9.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料(O 形环) NBR
  • 材料(电缆密封) TPE
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 61754-24 插拔面
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 17.84 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140054417
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408