配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Pièce détachée
1
Capots/Embases
27
型号: 09 12 006 2666
Han Q 4/2 Male Insert AS
Han Q 4/2 Male Insert AS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 4 ... 10 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 006 2666
Han Q 4/2 Male Insert AS
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Pièce détachée
1
Capots/Embases
27
产品详情
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® Q
  • Identification 4/2
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis axiale
  • Genre Mâle
  • Taille Han-Compact®
  • Nombre de contacts 6
  • Nombre de contacts de signal 2
  • Nombre de contacts de puissance 4
  • Contact de terre Oui
  • Détails Sans contacts de signal
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 4 ... 10 mm²
  • Intensité nominale (puissance) 40 A
  • Tension nominale conducteur-terre (Puissance) 400 V
  • Tension nominale entre conducteurs (Puissance) 690 V
  • Tension de claquage (puissance) 6 kV
  • Degré de pollution (puissance) 3
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Couple de serrage 1,8 Nm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 43,8 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140017313
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较