配套产品
配套产品
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
27
型号: 97 00 000 0120
Han Q4/2 M-c without screws
Han Q4/2 M-c without screws

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
型号: 97 00 000 0120
Han Q4/2 M-c without screws
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
27
产品详情
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han® Q
  • 標識 4/2
  • 規格 不含螺絲
  • 特點 帶手指誤觸保護的插針
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 Han-Compact®
  • 針數 6
  • 信號針數 2
  • 電源針數 4
  • 接地針
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
技術參數
  • 導體截面積(mm²)
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² 信號
  • 額定電流(信號) 10 A
  • 額定電壓(信號) 250 V
  • 額定脈沖電壓(信號) 4 kV
  • 污染等級(信號) 3
  • 額定電流(電源) 40 A
  • 額定電壓相-地(電源) 400 V
  • 額定電壓相-相(電源) 690 V
  • 額定脈沖電壓(電源) 6 kV
  • 污染等級(電源) 3
  • 額定電壓符合UL(信號) 250 V
  • 額定電壓符合 UL(電源) 600 V
  • 額定電壓符合CSA(信號) 250 V
  • 額定電壓符合 CSA(電源) 600 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 19 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较