配套产品
配套产品
型号: 33 50 C40 0274 030
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 3m
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 C40 0274 030
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    1. csatlakozó
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® Q
  • 标识 5/0
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 尺寸 3 A
  • 针数 5
  • 接地针
  • 详细资料
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
    防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 660 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140334687
  • eCl@ss 27060327 组装好的电源线
  • UNSPSC 24.0 43211600