3
饰品
1
备件
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
用于特定应用的连接器和电缆组件
...
电池连接器
Han
®
S
09 93 001 1106
型号: 09 93 001 1106
Han® S 120 HSI w. MC M6 red SLV
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉安装底座
包括 M6 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 09 93 001 1106
Han® S 120 HSI w. MC M6 red SLV
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Capots / embases
系列
Han
®
S
标识
Han
®
S 120
上壳/底座类型
Embase à visser
上壳/底座介绍
incl. contact mâle avec raccordement par boulon M6
Avec protection Tuflok
®
版本
针数
1
锁定类型
Levier simple de verrouillage
应用领域
Système de stockage de l'énergie
技术参数
额定电流
120 A
额定电压
1.500 V
额定脉沖电压
8 kV
污染等级
2
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 0,3 mΩ
拧紧力矩
4 Nm
扳手规格
9
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
重新锁定次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP40 condition de couplage
IP20 à l'état connecté (1500 V DC; 1000 V AC)
材料特性
材料(插针)
Alliage de cuivre
表面(插针)
Plaqué argent
材料 (上壳/底座)
Polyamide (PA)
颜色(上売/底座)
RAL 3001 (signal rouge)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
normes
ELV 状态
normes
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Non contenu
REACH 附件 XIV 物质
Non contenu
REACH SVHC 物质
Non contenu
加州 65 号提案物质
Non contenu
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
17,02 g
原产国
Chine
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140183414
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found