配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
型号: 09 93 001 0125 XL
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV-UP
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV-UP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
包括 M8 螺栓接线公针, 带 Tuflok® 保护, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑), RAL 1028(浅橙黄)
注释
比较
型号: 09 93 001 0125 XL
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV-UP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada Han® S
  • Identifikace Han® S 200
  • Typ krytu Šroubovací kryt
  • Popis krytu
    Vč. male kontaktu se šroubovou přípojkou M8
    S ochranou Tuflok®
    S ochranou proti odjištění
Verze
  • Počet kontaktů 1
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Systémy pro skladování energie
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 200 A
  • Jmenovité napětí 1.500 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Utahovací moment ‌25 Nm
  • Velikost klíče 9
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP40 V zapojeném stavu
    IP20 V nezapojeném stavu (1 500 V DC; 1 000 V AC)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá) RAL 1028 (melounová žlutá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 26,31 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140183742
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较