配套产品
配套产品
Contacts
28
Combinables
1
Tools
1
饰品
2
上売/底座
83
Frames
17
型号: 09 14 006 3021
Han Shielded power module male
Han Shielded power module male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Shielded 电源模块
单模块
带屏蔽板
压接针
公头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 006 3021
Han Shielded power module male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
28
Combinables
1
Tools
1
饰品
2
上売/底座
83
Frames
17
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Modüller
  • Seri Han-Modular®
  • Modül türü Han® Korumalı güç modülü
  • Modülün boyutu Tekli modül
  • Modülün açıklaması Koruyucu plaka ile
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı 6
  • Sinyal kontaklarının sayısı 2
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • Ayrıntılar
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
    4x Han E®
    2x Han D®
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,14 ... 4 mm²
  • Kablo dış çapı
    ≤4,8 mm Power
    ≤4,3 mm Sinyal
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 400 V
  • Nominal darbe gerilimi 4 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Nominal akım (sinyal) 10 A
  • Nominal gerilim (sinyal) 400 V
  • Nominal darbe gerilimi (sinyal) 4 kV
  • Kirlilik derecesi (sinyal) 3
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Net ağırlık 16,1 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140185029
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552