Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
Numéro d‘article: 09 11 200 6216
Han TC100-HMC-FC-CRT-16 mm²-AU
Han TC100-HMC-FC-CRT-16 mm²-AU

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Intensité nominale: ≤100 A
Femelle
Alliage de cuivre
HMC plaqué or
Section de fil du conducteur: 16 mm²
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 11 200 6216
Han TC100-HMC-FC-CRT-16 mm²-AU
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série TC 100
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 16 mm²
  • Intensité nominale ≤ 100 A
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Longueur à dénuder 19 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Avis sur les cycles de connexion Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
  • Résistance aux vibrations Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
  • Résistance aux chocs Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) HMC plaqué or
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 14,5 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140188280
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer