配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
型号: 09 11 200 6114
Han TC100-HMC-MC-CRT-10 mm²-AU
Han TC100-HMC-MC-CRT-10 mm²-AU

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 10 mm²
注释
比较
型号: 09 11 200 6114
Han TC100-HMC-MC-CRT-10 mm²-AU
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
产品详情
標識
  • 類別 插針
  • 系列 TC 100
  • 插針類型 壓接針
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 製造過程 車削針
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 10 mm²
  • 額定電流 ≤ 100 A
  • 接觸電阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剝線長度 19 mm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 10,000
  • 關於插拔次數的說明 與其他HMC 組件配套使用的可插拔次數
  • 抗震 2 類,符合 IEC 61373 標準
  • 抗衝擊 2 類,符合 IEC 61373 標準
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) HMC鍍金
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 14.5 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140188235
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较