配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 11 000 6194
Han TC100-M-ax 38qmm
Han TC100-M-ax 38qmm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
轴向螺栓针
额定电流: ≤100 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 38 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6194
Han TC100-M-ax 38qmm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria TC 100
  • Typ kontaktu Kontakt Axial Screw
Wersja
  • Metoda przyłączenia Osiowe przyłącznie śrubowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 38 mm²
  • Prąd znamionowy ≤ 100 A
  • Rezystancja styku ≤ 0,3 mΩ
  • Długość odizolowania 13 mm
  • Moment dokręcający 8 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Odporność na wibracje Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373
  • Odporność na wstrząsy Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia
    6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo
    6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 19,65 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140162747
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较