매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
13
饰品
1
품번들: 09 11 000 6628
Han TC100 female contact M5
Han TC100 female contact M5

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
螺栓插针
M5
额定电流: ≤100 A
母头
铜合金
镀银
Notes
비교하다
품번들: 09 11 000 6628
Han TC100 female contact M5
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
13
饰品
1
제품 상세 정보
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 100
  • 插针类型 螺栓插针
  • 插针端子介绍 M5
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 额定电流 ≤ 100 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌2.5 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 31.21 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140572966
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다