Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
3
饰品
1
Numer Katalogowy: 09 11 000 6539
Han TC300 male contact axial 95-120mm²
Han TC300 male contact axial 95-120mm²

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt Axial Screw
Prąd znamionowy: ≤300 A
Męski
Stop miedzi
Posrebrzane
Przekrój przewodu: 95 ... 120 mm²
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 11 000 6539
Han TC300 male contact axial 95-120mm²
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
3
饰品
1
Szczegóły Produktu
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 300
  • 插针类型 轴向螺栓针
版本
  • 接线方式 轴向螺栓接线方式
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 95 ... 120 mm²
  • 额定电流 ≤ 300 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 19 ... 20 mm
  • 拧紧力矩
    ‌14 Nm @ 95 mm²
    ‌16 Nm @ 120 mm²
  • 扳手规格
    5
    20
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Decabromdiphenylethan (DBDPE)
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 73.78 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713140188501
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare