详细资料
Titreşim ve şok direnci ancak kabloların uygun mesafeye sabitlenmesiyle karşılanabilir. Gerilim azaltma aralığına ilişkin talimatlar e-katalog'daki belgede Talimatlar bölümü altında bulunabilir.
技术参数
导体截面积
35 mm²
额定电流
≤ 350 A
接触电阻
≤ 0,3 mΩ
剥线长度
26 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
抗震
IEC 61373 uyarınca Kategori 2
抗冲击
IEC 61373 uyarınca Kategori 2
材料特性
材料(插针)
Bakır alaşımı
表面(插针)
Gümüş kaplı
RoHS
muafiyete uygun
RoHS 豁免
6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı