配套产品
配套产品
Combinables
9
Tools
3
饰品
1
型号: 09 11 000 6144
Han TC350 male contact 120mm²
Han TC350 male contact 120mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤350 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 120 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6144
Han TC350 male contact 120mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
Tools
3
饰品
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie TC 350
  • Kontakttyp Krimpkontakt
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
  • Detaljer Vibrations- och stöttåligheten kan endast uppfyllas om kablarna är fästa vid rätt avstånd. Instruktioner om utrymmet för dragavlastning finns i dokumentet i eKatalogen under avsnittet Anvisningar.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 120 mm²
  • Märkström ≤ 350 A
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,3 mΩ
  • Avskalningslängd 24 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Vibrationshållfast Kategori 2 enligt IEC 61373
  • Stöthållfasthet Kategori 2 enligt IEC 61373
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 8,4 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85359000
  • GTIN 5713140015166
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较