Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
9
Tools
6
饰品
1
Cikkszám: 09 11 000 6139
Han TC350 male contact 25mm²
Han TC350 male contact 25mm²

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Névleges áramerősség: ≤350 A
Apa
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 25 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 11 000 6139
Han TC350 male contact 25mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
9
Tools
6
饰品
1
Termékleírás
標識
  • 類別 插針
  • 系列 TC 350
  • 插針類型 壓接針
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 製造過程 車削針
  • 詳細資料 只有當電纜以適當距離固定時,才能滿足抗振和抗衝擊要求。有關應力消除間隔的說明,可以在電子目錄文檔的說明部分下找到。
技術參數
  • 導體截面積 25 mm²
  • 額定電流 ≤ 350 A
  • 接觸電阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剝線長度 26 mm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 抗震 2 類,符合 IEC 61373 標準
  • 抗衝擊 2 類,符合 IEC 61373 標準
材料特性
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針) 镀银
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 55.5 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85359000
  • GTIN 5713140015111
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás