Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
3
Número de parte: 09 11 000 6576
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_120mm²_Ag
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_120mm²_Ag

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Contacto ponchable
Corriente nominal: ≤400 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 120 mm²
Notes
Compare
Número de parte: 09 11 000 6576
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_120mm²_Ag
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 400
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
  • 详细资料 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
技术参数
  • 导体截面积 120 mm²
  • 额定电流 ≤ 400 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 22.5 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 68.08 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare