Detalles
La resistencia a las vibraciones y a los golpes solo puede cumplirse si los cables se fijan a una distancia adecuada. Las instrucciones para la distancia entre contactos de la protección contra tirones se encuentran en el documento en catálogo electrónico, en la sección Instrucciones.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
240 mm²
Corriente nominal
≤ 650 A
Resistencia de contacto
≤ 0,3 mΩ
Longitud de pelado
46 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Resistencia a las vibraciones
Categoría 1B según IEC 61373
Resistencia a los golpes
Categoría 1B según IEC 61373