Detalles
La resistencia a las vibraciones y a los golpes solo puede cumplirse si los cables se fijan a una distancia adecuada. Las instrucciones para la distancia entre contactos de la protección contra tirones se encuentran en el documento en catálogo electrónico, en la sección Instrucciones.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
185 mm²
Corriente nominal
≤ 650 A
Resistencia de contacto
≤ 0.3 mΩ
Longitud de pelado del cable
42 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Resistencia a las vibraciones
Categoría 1B según IEC 61373
Resistencia a los golpes
Categoría 1B según IEC 61373
Propiedades del material
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镀银
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d