配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 11 000 6164
Han TC650 male contact 150mm²
Han TC650 male contact 150mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤650 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 150 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6164
Han TC650 male contact 150mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
3
Accessories
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe TC 650
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
  • Hinweise Die Vibrations- und Schockbeständigkeit kann nur eingehalten werden, wenn die Kabel im entsprechenden Abstand abgefangen werden. Hinweise für die Abstände von Kabelabfangungen finden sie im Dokument im eCatalogue unter der Rubrik Anleitungen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 150 mm²
  • Bemessungsstrom ≤ 650 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Abisolierlänge 42 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Vibrationsbeständigkeit Kategorie 1B nach IEC 61373
  • Schockbeständigkeit Kategorie 1B nach IEC 61373
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 165 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85359000
  • GTIN 5713140015210
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较