Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
饰品
13
备件
1
Parça numarası: 11 12 300 1600
Han-Yellock 30 Hood-M20 angled
Han-Yellock 30 Hood-M20 angled

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kabuk
Boyut: Han-Yellock® 30
Buton
Poliamid (PA), Paslanmaz Çelik
Açılı giriş
1x M20
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Alüminyum döküm
Toz boya kaplı
RAL 7021 (siyah gri)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 11 12 300 1600
Han-Yellock 30 Hood-M20 angled
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
饰品
13
备件
1
Ürün detayları
Identyfikacja
  • Kategoria Hoods / Housings
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Yellock®
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Shell
Version
  • Size Han-Yellock® 30
  • Version Angled entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Push button
  • Field of application Hoods/housings for industrial applications
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Un-/locking temperature -10 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7021 (black grey)
  • Material (locking)
    Polyamide (PA)
    Stainless steel
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 124 g
  • Kraj pochodzenia China
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140110083
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın