登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
Tools
12
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
Han-Yellock®
11 05 000 6105
型号: 11 05 000 6105
Han-Yellock M-c 1.5mm² (Ag)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 11 05 000 6105
Han-Yellock M-c 1.5mm² (Ag)
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Contacts
Sorozat
Han-Yellock®
Érintkező típusa
Crimp contact
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Male
Gyártási folyamat
Turned contacts
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
1.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 16
Névleges áramerősség
≤ 20 A
Érintkező ellenállás
≤ 2 mΩ
Blankolási hossz
6.5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Silver plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
0.697 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140109360
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®