配套产品
配套产品
Combinables
7
上殼/底座
27
型号: 11 05 105 2634
Han Yellock Module QL 10A, 1,5qmm
Han Yellock Module QL 10A, 1,5qmm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
模块
Han-Quick Lock® 接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
插针: 5
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 11 05 105 2634
Han Yellock Module QL 10A, 1,5qmm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
上殼/底座
27
产品详情
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han-Yellock®
  • 原件 模塊
版本
  • 接線方式 Han-Quick Lock® 接線
  • 公母類型 公頭
  • 針數 5
  • 詳細資料 黑色滑片
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.25 ... 1.5 mm²
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • 額定電壓 500 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 2 mΩ
  • 剝線長度 10 mm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 淨重 12.8 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140109667
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较