配套产品
配套产品
Contacts
24
Combinables
7
Tools
1
上売/底座
27
型号: 11 05 105 3001
Han-Yellock module M-c, grey
Han-Yellock module M-c, grey

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
模块
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌20 A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 11 05 105 3001
Han-Yellock module M-c, grey
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
24
Combinables
7
Tools
1
上売/底座
27
产品详情
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han-Yellock®
  • エレメント モジュール
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • コンタクト数 5
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • 定格電流 ‌ 20 A
  • 定格電圧 500 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 2 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 正味重量 0.5 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140109759
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较