配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
2
Accessories
5
Contact inserts
1
型号: 09 14 020 3013
Han shielded module male
Han shielded module male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Shielded 模块
插芯
压接针
公头
插针: 20 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌4 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 020 3013
Han shielded module male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
2
饰品
5
Contact inserts
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Moduli
  • Tipo di modulo Modulo Han® Shielded
  • Descrizione del modulo Inserto
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Numero di poli 20
  • ulteriori contatti + schermo
  • Dettagli applicativi
    Ordinare i contatti separatamente
    Ordinare il modulo adattatore separatamente
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,09 ... 0,52 mm²
  • Diametro esterno del cavo ≤1,9 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 32 V
  • Tensione di prova 0,8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto, schermatura ≤ 100 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (schermatura) Pressofusione in lega di zinco nickelata
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 1 classe B
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 30,4 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140021211
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较