Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 50 020 0201 050
Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 5m
Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 50 020 0201 050
Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® 1A
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1 Han® 1A 公头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 防油
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x 2.5 mm²
  • 针数 3
  • 接地针
  • 锁定类型 单锁扣
  • 详细资料
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
技术参数
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定电压相-地 300 V
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C 未移动
    -15 ... +80 °C 已移动
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 电缆直径 9.2 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1-2 阻燃性
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 850 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140237117
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın