配套产品
配套产品
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
型号: 09 45 115 1104
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, angled
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
上壳
弯式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 115 1104
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, angled
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie RJ45
  • Serie de carcasas/bases Han A®
  • Elemento Conector de cable
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
  • Descripción de carcasa/base En ángulo
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tamaño 3 A
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 4
  • Contenidos del paquete
    Inserto de conector
    Carcasas/bases
    Conector glándula
    Instrucciones de montaje
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,22 ... 0,32 mm² Trenzado
    0,26 ... 0,32 mm² Sencillo
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 24 ... AWG 22 Trenzado
    AWG 23 ... AWG 22 Sencillo
  • Diámetro exterior de cable ‌1,6 mm
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 5 ... 9 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Color (carcasa/base) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 8
  • Peso neto 90 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140058750
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较