配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
2
饰品
1
上売/底座
14
型号: 09 45 100 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A insert 8+4p
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A insert 8+4p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
尺寸: 3 A
插针: 12
导体截面积: 0.08 ... 0.22 mm² Data 1.5 mm² Power
注释
比较
型号: 09 45 100 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A insert 8+4p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
2
饰品
1
上売/底座
14
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri RJ45
  • Tanımlama Hibrit
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han A®
  • Eleman Kablo konnektörü
Sürüm
  • Boyut 3 A
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kontak sayısı 12
  • Veri kontağı sayısı 8
  • Güç kontaklarının sayısı 4
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    0,08 ... 0,22 mm² Data
    1,5 mm² Power
  • İletken kesiti (AWG)
    AWG 28 ... AWG 24 Data
    AWG 16 Power
  • Kablo dış çapı
    ≤1,05 mm (Data)
    ≤2,75 mm (Power)
  • Nominal akım (veri) 1,76 A
  • Nominal gerilim (veri)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominal akım (güç) 16 A
  • Nominal gerilim (güç) ‌ 48 V DC
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
  • Depolama sıcaklığı +5 ... +50 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Onaylar DNV GL
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 42,4 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140058712
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较