配套产品
配套产品 新
型号: 09 45 515 0020
RJI Han 3A RECEPTACLE PACKAGE
RJI Han 3A RECEPTACLE PACKAGE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
用于锁定 RJ45 插座
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 45 515 0020
RJI Han 3A RECEPTACLE PACKAGE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 RJ45
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 原件 适配器
  • 规格 用于锁定 RJ45 插座
版本
  • 尺寸 3 A
  • 屏蔽 无屏蔽
  • PCB 固定 带压入式卡钩
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 3.04 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140060920
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较