配套产品
配套产品
型号: 33 15 244 0220 423
Har-flex 32Pole, Dul-end, with SR,L=22mm
Har-flex 32Pole, Dul-end, with SR,L=22mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.022 m
注释
比较
型号: 33 15 244 0220 423
Har-flex 32Pole, Dul-end, with SR,L=22mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe har-flex®
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    har-flex®
    Federleiste
    mit Zugentlastung
  • Steckverbinder 2
    har-flex®
    Federleiste
    mit Zugentlastung
    gleiche Steckverbinderausrichtung
  • Kabeltyp Kupferkabel (flach)
Ausführung
  • Kabellänge 0,022 m
  • Anzahl der Adern 32
  • Adernaufbau 32x AWG 30
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 5,9 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140800908
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较